Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 10,7364 € |
100 + | 6,3009 € |
Spessore battente | 6.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.236 in |
Lunghezza totale | 50 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Spessore totale | 12 mm |
Spessore totale | 0.472 in |
Larghezza totale | 50 mm |
Larghezza totale | 1.969 in |
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Verniciato a polvere |
Colore | Nero |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.