Menu Ricerca

Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm Lega di zinco pressofuso

Codice articolo:

299111E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 12,7482 €
50 + 9,1059 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

12,75 €

1 x 12,7482 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 5.0 mm
Lunghezza totale 40.0 mm
Spessore totale 9.0 mm
Larghezza totale 40.0 mm
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Colore Cromato
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Numero di fori di montaggio 0
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci