299112E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 12,3613 € |
50 + | 8,0419 € |
Spessore battente | 5.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.197 in |
Lunghezza totale | 40.0 mm |
Lunghezza totale | 1.575 in |
Spessore totale | 9.0 mm |
Spessore totale | 0.354 in |
Larghezza totale | 40.0 mm |
Larghezza totale | 1.575 in |
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Cromato |
Colore | Cromato |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.