299202E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 9,6337 € |
100 + | 4,9744 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 5.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.197 in |
Lunghezza totale | 40.0 mm |
Lunghezza totale | 1.575 in |
Spessore totale | 9.0 mm |
Spessore totale | 0.354 in |
Larghezza totale | 40.0 mm |
Larghezza totale | 1.575 in |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Nero |
Materiale chiusura | Poliammide 6 rinforzata al 30% con fibra di vetro |
Tipologia foro di montaggio | Countersunk |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.