Menu Ricerca

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Disponibile

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori Metodo di montaggio Aperto/chiuso Acquista
14,4027 € - 30,2458 € Richiedi il lead time qui
Vite
22,9495 € - 48,1939 € Richiedi il lead time qui
Vite
  • di 3
Cerniere a molla 30.0 mm 35.0 mm Alluminio Anodizzato

1501226

Fascia di prezzo
30,2458 € - 14,4027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Finitura
    Anodizzato
  • Metodo di montaggio
    Vite
Cerniere a molla 67.0 mm 55.0 mm Alluminio Nero

1501225

Fascia di prezzo
48,1939 € - 22,9495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Finitura
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite