Menu Ricerca

Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Codice articolo:

1349750

227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 7,3123 €
50 - 149 2,9431 €
150 + 2,7911 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

36,56 €

5 x 7,3123 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 10.0 mm
Lunghezza totale 60.0 mm
Larghezza totale 11.9 mm
Diametro pin 6.0 mm
Materiale Acciaio
Materiale pin Acciaio
Codice doganale 7326909890

Il prodotto 1349750 sostituisce:

Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio; ottone 6.0 mm
Codice articolo: 497540

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci