Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Diametro totale | Lunghezza totale | Materiale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio; ottone
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alluminio
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alluminio
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 1,5109 € - 1,5109 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio; ottone
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acciaio; ottone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio; ottone
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio; ottone
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1,0493 € - 2,2036 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 5,3537 € - 14,7822 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 9,1778 € - 25,3111 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
| 10640272 | 2,9431 € - 3,0951 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio
|
|
|
| 24,3324 € - 60,2588 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
| 8,2147 € - 22,6937 € | 2646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 11,0898 € - 30,6053 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 5,6653 € - 14,7822 € | 1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alluminio
|
|
||
| 2,8609 € - 7,4951 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 3,1159 € - 8,7741 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 9,2911 € - 25,6977 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 8,4271 € - 21,9501 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alluminio
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare