Menu Ricerca

Cerniera a saldare 70.0 mm 13.2 mm Naturale

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Codice articolo:

1349751

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 74 3,0196 €
75 + 2,8714 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

75,49 €

25 x 3,0196 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 11.5 mm
Lunghezza totale 70.0 mm
Larghezza totale 13.2 mm
Diametro pin 6.0 mm
Materiale Acciaio
Materiale pin Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci