Menu Ricerca

Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Acciaio

Design molto semplice e versatile. Realizzata in acciaio, questa cerniera a saldare ha un perno in acciaio ed è disponibile con o senza ingrassatori.
Codice articolo:

1349754

397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 8,5601 €
25 - 74 4,0762 €
75 + 3,0399 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

42,80 €

5 x 8,5601 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 16.0 mm
Lunghezza totale 120.0 mm
Larghezza totale 19.6 mm
Diametro pin 10.0 mm
Materiale Acciaio
Materiale pin Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci