Menu Ricerca

Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Alluminio

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Codice articolo:

1349763

1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 14,4216 €
50 - 149 5,8311 €
150 + 5,5271 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,42 €

1 x 14,4216 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 10.0 mm
Lunghezza totale 60.0 mm
Larghezza totale 11.9 mm
Diametro pin 6.0 mm
Materiale Alluminio
Materiale corpo Alluminio
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci