Menu Ricerca

Cerniere continue - Metallo

Disponibile

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.


Codice Serie: SR5590

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Materiale Tipo cerniera Larghezza totale Acquista
17,174 € - 17,174 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
25.0 mm
23,0422 € - 23,0422 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
32.0 mm
25,7817 € - 25,7817 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
38.0 mm
9,1926 € - 9,1926 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1016.0 mm
Acciaio
Non forato
38.0 mm
493543 9,1576 € - 10,1872 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
1016.0 mm
Acciaio
Non forato
50.8 mm
87,8544 € - 92,4695 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1016.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
51.0 mm
81,846 € - 86,1529 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1016.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
64.0 mm
6,8259 € - 15,6693 € 484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
25.0 mm
7,8729 € - 10,2914 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
30.0 mm
10,5015 € - 24,0843 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
50.0 mm
9,4661 € - 11,454 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
40.0 mm
16,8024 € - 38,5059 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
25.0 mm
1330694 25,2752 € - 34,9829 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
30.0 mm
43,3878 € - 48,1963 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
50.0 mm
95,2873 € - 100,3308 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
60.0 mm
154,3907 € - 324,2206 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
1830.0 mm
Alluminio
Non forato
31.8 mm
249,2557 € - 523,4369 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
1830.0 mm
Alluminio
Non forato
63.5 mm
7,8623 € - 8,7604 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
30.0 mm
8,1044 € - 11,2172 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1020.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
30.0 mm
11,0265 € - 25,274 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1020.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
50.0 mm
  • di 4
Cerniera continue Forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493526

Fascia di prezzo
17,174 € - 17,174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
Cerniera continue Forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493530

Fascia di prezzo
23,0422 € - 23,0422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
Cerniera continue Forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493534

Fascia di prezzo
25,7817 € - 25,7817 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

493539

Fascia di prezzo
9,1926 € - 9,1926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Non forato 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493543

Fascia di prezzo
10,1872 € - 9,1576 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Non forato 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

493551

Fascia di prezzo
92,4695 € - 87,8544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Non forato 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

493555

Fascia di prezzo
86,1529 € - 81,846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Forato 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330674

Fascia di prezzo
15,6693 € - 6,8259 €

Livelli di giacenza
484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
Cerniera continue Non forato 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330678

Fascia di prezzo
10,2914 € - 7,8729 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330682

Fascia di prezzo
24,0843 € - 10,5015 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Forato 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330686

Fascia di prezzo
11,454 € - 9,4661 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
Cerniera continue Forato 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330690

Fascia di prezzo
38,5059 € - 16,8024 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
Cerniera continue Non forato 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330694

Fascia di prezzo
34,9829 € - 25,2752 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330698

Fascia di prezzo
48,1963 € - 43,3878 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Forato 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330702

Fascia di prezzo
100,3308 € - 95,2873 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
Cerniera continue Non forato 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

1334604

Fascia di prezzo
324,2206 € - 154,3907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.3 mm
  • Lunghezza totale
    1830.0 mm
  • Larghezza totale
    31.8 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Non forato 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

1334608

Fascia di prezzo
523,4369 € - 249,2557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.3 mm
  • Lunghezza totale
    1830.0 mm
  • Larghezza totale
    63.5 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Non forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330675

Fascia di prezzo
8,7604 € - 7,8623 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Tipologia foro di montaggio
    Non forato
Cerniera continue Forato 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330679

Fascia di prezzo
11,2172 € - 8,1044 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
Cerniera continue Forato 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330683

Fascia di prezzo
25,274 € - 11,0265 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato