Menu Ricerca

Cerniera a sfilare Sinistrorsa 100.0 mm 75.0 mm Acciaio

Easy lift-off hinge for flush mounted doors. Includes a stainless steel pin. Hinge rotation angle of 180 degrees.
Codice articolo:

89963002E

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 25,7867 €
20 + 18,419 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

25,79 €

1 x 25,7867 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 100.0 mm
Larghezza totale 75.0 mm
Materiale corpo Acciaio
Finitura Zincato
Forma foro Foro aperto
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci