Menu Ricerca

Cerniere sfalsate a sfilare in metallo

Disponibile

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiale: Zamak, Acciaio, Acciaio inossidabile, Lega di zinco pressofuso, Lega di zinco Colore: Nero, Naturale, Grigio, , Cromato Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Orientamento montaggio Materiale Larghezza totale Acquista
7,8545 € - 12,2233 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Nero
Destrorsa
Lega di zinco
70.0 mm
14,4119 € - 20,1767 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 mm
Nero
Destrorsa
Lega di zinco
32.5 mm
4,8217 € - 7,5005 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Cromato
Sinistrorsa
Lega di zinco pressofuso
67.5 mm
6,6937 € - 10,4125 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Cromato
Destrorsa
Lega di zinco pressofuso
67.5 mm
18,419 € - 25,7867 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Natural
Destrorsa
Acciaio
75.0 mm
14,4119 € - 20,1767 € 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 mm
Nero
Sinistrorsa
Lega di zinco pressofuso
17.0 mm
2,8924 € - 2,8924 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
Destrorsa
Acciaio
80.0 mm
16,3049 € - 22,8269 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 mm
Nero
Destrorsa
Lega di zinco pressofuso
17.0 mm
26,2537 € - 36,7552 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
75.0 mm
  • di 2
Cerniera a sfilare Destrorsa 80.0 mm 70.0 mm Lega di zinco

1699121001E

Fascia di prezzo
12,2233 € - 7,8545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    70.0 mm
  • Diametro pin
    18.0 mm
  • Spessore
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
Cerniera a sfilare Destrorsa 64.0 mm 32.5 mm Lega di zinco

699121001E

Fascia di prezzo
20,1767 € - 14,4119 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
  • Spessore
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso Zamak
  • Metodo di montaggio
    Filettati
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 85.0 mm 67.5 mm Lega di zinco pressofuso

149911002E

Fascia di prezzo
7,5005 € - 4,8217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    67.5 mm
  • Finitura
    Cromato
  • Metodo di montaggio
    Perno
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Cerniera a sfilare Destrorsa 85.0 mm 67.5 mm Lega di zinco pressofuso

149911001E

Fascia di prezzo
10,4125 € - 6,6937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    67.5 mm
  • Finitura
    Cromato
  • Metodo di montaggio
    Perno
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Cerniera a sfilare Destrorsa 100.0 mm 75.0 mm Acciaio

89963001E

Fascia di prezzo
25,7867 € - 18,419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo dimensione foro di montaggio
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 64.0 mm 17.0 mm Lega di zinco pressofuso

699121002E

Fascia di prezzo
20,1767 € - 14,4119 €

Livelli di giacenza
236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Larghezza totale
    17.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Spessore
    32.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
Cerniera a sfilare Destrorsa 80.0 mm 80.0 mm Acciaio

429963001E

Fascia di prezzo
2,8924 € - 2,8924 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Metodo di montaggio
    A vite
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Cerniera a sfilare Destrorsa 64.0 mm 17.0 mm Lega di zinco pressofuso

699122001E

Fascia di prezzo
22,8269 € - 16,3049 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Larghezza totale
    17.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Spessore
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 100.0 mm 75.0 mm Acciaio inossidabile

89940001E

Fascia di prezzo
36,7552 € - 26,2537 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo dimensione foro di montaggio
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Senza finitura