Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 41.0 mm 58.0 mm Lega di zinco pressofuso

Queste chiusure a compressione regolabili hanno un design con maniglia a "T". La compressione aggiuntiva consente di ottenere una tenuta più sicura quando sono richieste prestazioni IP/NEMA. Ciò consente anche di migliorare l'isolamento da rumori e vibrazioni.
Codice articolo:

0407403759002E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 33.0 mm
Intervallo di serraggio 41.0 - 58.0 mm
Altezza alloggiamento 46.0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Comprende Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientamento montaggio Universale
Stile chiusura Compression Latch
Tipo chiave Nessuna chiave
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci