Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 41.0 mm 58.0 mm Lega di zinco pressofuso

Queste chiusure a compressione regolabili hanno un design con maniglia a "T". La compressione aggiuntiva consente di ottenere una tenuta più sicura quando sono richieste prestazioni IP/NEMA. Ciò consente anche di migliorare l'isolamento da rumori e vibrazioni.
Codice articolo:

2402110001E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 36,8501 €
25 + 26,3215 €
Confezione standard:

Totale ordine:

36,85 €

1 x 36,8501 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 33.0 mm
Intervallo di serraggio 41.0 - 58.0 mm
Altezza alloggiamento 46.0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Comprende Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientamento montaggio Universale
Stile chiusura Compression Latch
Tipo chiave Nessuna chiave

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci