Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T Chiave CH751 41.0 mm 58.0 mm Lega di zinco pressofuso

La serratura a compressione regolabile con maniglia a T viene azionata manualmente ed è regolabile. Garantisce compressione preimpostata di 6 mm ed è dotata di guarnizione di tenuta in gomma.
Codice articolo:

2402120701E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 43,4501 €
25 + 31,0358 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

43,45 €

1 x 43,4501 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 33.0 mm
Intervallo di serraggio 41.0 - 58.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Comprende Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia a T con azionamento a chiave
Stile chiusura Compression Latch
Tipo chiave Chiave CH751
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci