Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T Nessuna chiave 41.0 mm 58.0 mm Lega di zinco pressofuso

La serratura a compressione regolabile con maniglia a T viene azionata manualmente ed è regolabile. Garantisce compressione preimpostata di 6 mm ed è dotata di guarnizione di tenuta in gomma.
Codice articolo:

2404110001E

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 37,5871 €
25 + 26,8479 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

37,59 €

1 x 37,5871 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 33.0 mm
Intervallo di serraggio 41.0 - 58.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Comprende Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientamento montaggio Universale
Stile chiusura Compression Latch
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci