Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,938 € - 8,2699 € | 845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,9262 € - 18,7451 € | 1811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,0486 € - 8,502 € | 818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
14,9646 € - 31,4257 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5,914 € - 13,2028 € | 1227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
6,3976 € - 13,435 € | 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
9,3822 € - 19,7027 € | 1849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,4959 € - 7,3413 € | 1719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
5,9582 € - 12,5122 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
2,4042 € - 5,4842 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
9,8382 € - 20,6603 € | 2150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,4216 € - 9,2855 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
8,9262 € - 18,7451 € | 2803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,6115 € - 5,4842 € | 934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,4907 € - 9,4306 € | 2674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5,5685 € - 7,7959 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,3909 € - 10,3473 € | 4926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
6,6463 € - 13,1738 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
46,0572 € - 96,7202 € | Richiedi il lead time qui |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,111 € - 18,9483 € | 1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.