Menu Ricerca

Chiusure a leva 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

497812

5606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 18,7451 €
25 + 8,9262 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,75 €

1 x 18,7451 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Cromato
Tipo Chiusura con riscontro
Altezza totale 11.0 mm
Larghezza totale 24.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci