Menu Ricerca

Chiusure a leva 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

497810

136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 31,4257 €
25 + 14,9646 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

31,43 €

1 x 31,4257 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Cromato
Tipo Chiusura con riscontro
Altezza totale 22.0 mm
Larghezza totale 39.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci