Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 56.0 mm 14.5 mm Lega di zinco

Chiusure a camma con maniglia regolabili utilizzate per pannelli elettronici, porte, armadi e altre installazioni simili. La maniglia è rimovibile, quindi non obbligatoria, e quando non è in uso la serratura può essere aperta con una chiave triangolare da 9 mm. Il materiale della camma è acciaio e quello della chiusura è lega di zinco pressofuso.
Codice articolo:

9600011113938E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 3,2065 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,21 €

1 x 3,2065 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura Lega di zinco
Stile maniglia Senza maniglia
Stile Camma a sfasamento inverso
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Intervallo di serraggio 14.5 - 56.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci