Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 70.0 mm 28.5 mm Lega di zinco

Chiusure a camma con maniglia regolabili utilizzate per pannelli elettronici, porte, armadi e altre installazioni simili. La maniglia è rimovibile, quindi non obbligatoria, e quando non è in uso la serratura può essere aperta con una chiave triangolare da 9 mm. Il materiale della camma è acciaio e quello della chiusura è lega di zinco pressofuso.
Codice articolo:

9600011113947E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 3,2065 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,21 €

1 x 3,2065 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura Lega di zinco
Stile maniglia Senza maniglia
Stile Camma profonda
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Intervallo di serraggio 28.5 - 70.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci