Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione Con chiave CH751 35.0 mm Cromato

Chiusura a compressione con maniglia a T e bloccante. Due chiavi fornite. Azionamento manuale. Fornita con guarnizione di tenuta e compressione preimpostata di 6 mm.
Codice articolo:

2403110731E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 14,6168 €
25 - 124 10,4406 €
125 + 9,3965 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,62 €

1 x 14,6168 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio 45.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Capacità di presa 35.0 mm
Intervallo di serraggio 35.0 mm
Larghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza totale maniglia 80.0 mm
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Tipo chiave Con chiave CH751
Codice doganale 8301409000
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia a T con azionamento a chiave

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci