Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 20.0 mm 20.0 mm Lega di zinco

Codice articolo:

2403120061E

198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 14,0756 €
25 - 124 10,054 €
125 + 9,0486 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,08 €

1 x 14,0756 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio 45.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Capacità di presa 20.0 mm
Intervallo di serraggio 20.0 mm
Larghezza totale maniglia 80.0 mm
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Finitura Verniciato a polvere
Colore Nero
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8301409000
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Impugnatura a T

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci