Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione Nessuna chiave 24.0 mm Lega di zinco pressofuso

Chiusura a compressione con pomolo alettato e senza elemento di blocco. Ideale per le applicazioni che richiedono una migliore tenuta. Fornisce una compressione preimpostata di 6 mm.
Codice articolo:

3401110059E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 11,3758 €
25 - 124 8,1256 €
125 + 7,313 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,38 €

1 x 11,3758 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Cromato
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Colore Cromato
Tipo maniglia Manopola ad alette
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio 45.0 mm
Altezza testa 25.0 mm
Intervallo di serraggio 24.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Codice doganale 8301409000
Compressione massima 6.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci