Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 38.0 mm Lega di zinco pressofuso Nero

Chiusura a compressione con pomolo alettato e senza elemento di blocco. Ideale per le applicazioni che richiedono una migliore tenuta. Fornisce una compressione preimpostata di 6 mm.
Codice articolo:

3401120034E

6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 36,1749 €
25 + 25,8392 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

36,17 €

1 x 36,1749 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Colore Nero
Tipo maniglia Manopola ad alette
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio 45.0 mm
Altezza testa 25.0 mm
Intervallo di serraggio 38.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Codice doganale 8301409000
Compressione massima 6.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci