Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Ha una camma piatta.
Codice articolo:

0402111302001E

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 5,5025 €
5 + 4,9522 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,50 €

1 x 5,5025 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Cromato
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento Zamak
Materiale camma Acciaio
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Lunghezza totale 76.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Spessore massimo porta compatibile 18.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci