Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Ha una camma piatta.
Codice articolo:

0404122801001E

56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 23,586 €
25 - 49 14,8497 €
50 + 12,8917 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,59 €

1 x 23,586 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento Zamak
Materiale camma Acciaio
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Lunghezza totale 76.0 mm
Larghezza foro di montaggio 19.2 mm
Spessore massimo porta compatibile 18.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci