Menu Ricerca

Chiusura a compressione Nessuna chiave 85.0 mm Lega di zinco

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico.
Codice articolo:

0404129403E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 19,5402 €
50 + 13,9573 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,54 €

1 x 19,5402 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere
Materiale chiusura Lega di zinco
Materiale alloggiamento Zamak
Materiale camma Acciaio
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Tipo chiave Nessuna chiave
Compressione massima 6.0 mm
Lunghezza totale 89.5 mm
Larghezza foro di montaggio 19.2 mm
Spessore massimo porta compatibile 18.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci