0405403702001E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 144,1883 € |
50 + | 102,9916 € |
Finitura | Grezzo |
---|---|
Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile |
Materiale camma | Acciaio inossidabile |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Tipo chiave | Chiave triangolare di 7,0 mm |
Tipo di acciaio inox | AISI 316;AISI 304 |
Compressione massima | 6.0 mm |
Compressione massima | 0.236 in |
Lunghezza totale | 76.0 mm |
Lunghezza totale | 2.992 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Spessore massimo porta compatibile | 32.0 mm |
Spessore massimo porta compatibile | 1.26 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.