Menu Ricerca

Serratura igienica Chiave quadrata di 8,0 mm 58.0 mm Acciaio inossidabile

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Ha una camma piatta.
Codice articolo:

4402402801001E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 106,1419 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

106,14 €

1 x 106,1419 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Grezzo
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Tipo di acciaio inox AISI 316;AISI 304
Compressione massima 6.0 mm
Lunghezza totale 86.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Spessore massimo porta compatibile 22.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci