Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 22.2 mm 20.2 mm Acciaio inossidabile

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Presenta uno stile a camma sfalsata con una curva di 14 mm che può essere utilizzata in avanti o indietro.
Codice articolo:

5402401501002E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 21,0875 €
5 + 18,9787 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,09 €

1 x 21,0875 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Grezzo
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Orientamento montaggio Destrorsa
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Compressione massima 4.0 mm
Lunghezza totale 76.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Spessore massimo porta compatibile 8.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci