Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Acciaio inossidabile

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Presenta uno stile a camma sfalsata con una curva di 14 mm che può essere utilizzata in avanti o indietro.
Codice articolo:

5404408802002E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 37,0524 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

37,05 €

1 x 37,0524 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Grezzo
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Orientamento montaggio Destrorsa
Tipo chiave Chiave ferroviaria
Compressione massima 4.0 mm
Lunghezza totale 76.0 mm
Larghezza foro di montaggio 19.2 mm
Spessore massimo porta compatibile 8.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci