Menu Ricerca

Chiusure a leva

Disponibile

Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale Larghezza totale Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
35,1269 € - 73,7665 € Richiedi il lead time qui
82.6 mm
Acciaio
22.6 mm
16.0 mm
7,8528 € - 8,7166 € Richiedi il lead time qui
80.5 mm
Acciaio inossidabile 304
22.5 mm
Acciaio inossidabile 304
15.5 mm
9,8658 € - 20,7183 € 671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
Acciaio inossidabile 304
20.0 mm
Acciaio inossidabile 304
14.0 mm
2,1693 € - 4,9329 € 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
Acciaio
36.0 mm
Acciaio
14.0 mm
10283820 4,242 € - 8,9083 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.5 mm
Galvanised Steel
22.5 mm
Acciaio
15.5 mm
10,3218 € - 21,6759 € 3294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.5 mm
Acciaio inossidabile 304
22.5 mm
Acciaio inossidabile 304
15.0 mm
2,9017 € - 6,0936 € 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
Galvanised Steel
20.0 mm
Acciaio
14.0 mm
2,1003 € - 4,4686 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Acciaio temperato
22.0 mm
Acciaio temperato
2,4319 € - 5,1941 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Acciaio temperato
32.0 mm
Acciaio temperato
11,5654 € - 22,1402 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Acciaio inossidabile
32.0 mm
Acciaio inossidabile 304
2,1525 € - 4,5202 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.5 mm
Acciaio
15.5 mm
Acciaio
6.5 mm
Acciaio Chiusure a leva 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Fascia di prezzo
73,7665 € - 35,1269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.6 mm
  • Larghezza totale
    22.6 mm
Chiusure a leva 80.5 mm 22.5 mm 15.5 mm Acciaio inossidabile 304

10552407

Fascia di prezzo
8,7166 € - 7,8528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo
    6 - Aperto
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    80.5 mm
  • Larghezza totale
    22.5 mm
Chiusure a leva 88.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile 304

10283356

Fascia di prezzo
20,7183 € - 9,8658 €

Livelli di giacenza
671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo
    8
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    88.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
Chiusure a leva 47.0 mm 36.0 mm Acciaio

10283882

Fascia di prezzo
4,9329 € - 2,1693 €

Livelli di giacenza
925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    14.0 mm
Chiusure a leva 80.5 mm 22.5 mm Galvanised Steel

10283820

Fascia di prezzo
8,9083 € - 4,242 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    6 - Aperto
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    80.5 mm
  • Larghezza totale
    22.5 mm
Chiusure a leva 80.5 mm 22.5 mm Acciaio inossidabile 304

10283783

Fascia di prezzo
21,6759 € - 10,3218 €

Livelli di giacenza
3294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo
    2
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.5 mm
  • Larghezza totale
    22.5 mm
Chiusure a leva 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

10283875

Fascia di prezzo
6,0936 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    8
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    88.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
Chiusure a leva 50.0 mm 22.0 mm Acciaio temperato

10272428

Fascia di prezzo
4,4686 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Tipo
    Gancio
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    22.0 mm
Chiusure a leva 80.0 mm 32.0 mm Acciaio temperato

10272459

Fascia di prezzo
5,1941 € - 2,4319 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Tipo
    Gancio
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
Chiusure a leva 80.0 mm 32.0 mm Acciaio inossidabile

10272466

Fascia di prezzo
22,1402 € - 11,5654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo
    Gancio
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
Chiusure a leva 30.5 mm 15.5 mm Acciaio

10352557

Fascia di prezzo
4,5202 € - 2,1525 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    Morsetto a ginocchiera
  • Altezza totale
    6.5 mm