Menu Ricerca

Chiusure a leva 69.5 mm 22.5 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

497996

929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 21,6759 €
25 + 10,3218 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,68 €

1 x 21,6759 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Senza finitura
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Tipo Latch
Altezza totale 15.0 mm
Lunghezza totale 69.5 mm
Larghezza totale 22.5 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci