Menu Ricerca

Chiusure a leva 30.5 mm 15.5 mm Acciaio

Codice articolo:

1501190

44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 4,5202 €
50 + 2,1525 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

22,60 €

5 x 4,5202 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Finitura Zincato
Materiale (nome esteso) Acciaio
Tipo Morsetto a ginocchiera
Altezza totale 6.5 mm
Lunghezza totale 30.5 mm
Larghezza totale 15.5 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci