Menu Ricerca

Morsetto a ginocchiera 82.0-92.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

491979

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 24,5776 €
50 + 12,8643 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Regolabile
Colore Argento
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Tipo Chiusura con riscontro
Lunghezza del fermo 18.8 mm
Diametro foro di montaggio 6.3 mm
Larghezza totale 26.5 mm
Altezza totale 19.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci