Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro 28.5 mm Lega di zinco

Codice articolo:

562247E

292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,2466 €
50 - 249 4,4618 €
250 + 4,0156 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,25 €

1 x 6,2466 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Intervallo di serraggio 28.5 mm
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere
Tipo chiave Nessuna chiave
Stile chiusura Chiusura con rotazione a quarto di giro
Tipo maniglia Manopola ad alette
Comprende No Includes
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci