Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 8.5 mm Acciaio

Codice articolo:

262160001E

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 15,4569 €
50 + 11,0406 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,46 €

1 x 15,4569 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo di serraggio 8.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Materiale camma Acciaio
Finitura Cromato
Colore Natural
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 7318190090
Stile chiusura Chiusura con rotazione a quarto di giro
Tipo maniglia Manopola destrorsa

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci