Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 14.5 mm Acciaio

Questa chiusura a un quarto di giro con pomolo alettato è progettata per fissare e bloccare porte e pannelli con una camma rotante (nottolino) che si blocca agganciando il telaio sul lato posteriore. È fornita con guarnizione di tenuta in gomma per garantire una buona tenuta. Semplice e veloce da installare per uso frequente.
Codice articolo:

3621138E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 14,6034 €
50 + 10,431 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,60 €

1 x 14,6034 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 45.0 mm
Altezza testa 19.5 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Altezza manopola 45.0 mm
Intervallo di serraggio 14.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Materiale guarnizione di tenuta Gomma
Materiale corpo Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Acciaio
Finitura Cromato
Colore Cromato
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8301409000
Stile chiusura Cam Latch
Tipo maniglia Manopola ad alette
Forma maniglia Aletta
Tipo di azione Left Hand;Right Hand

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci