Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Codice Serie: SR5522
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Finitura | Materiale corpo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6467 € - 3,7054 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
10,431 € - 19,4663 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
10,702 € - 14,9828 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
9,835 € - 13,769 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
10,431 € - 14,6034 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
10,702 € - 14,9828 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
10,702 € - 14,9828 € | 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
10,702 € - 14,9828 € | 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
10,702 € - 14,9828 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.