Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Codice Serie: SR5522
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Finitura | Materiale corpo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,702 € - 14,9828 € | 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
10,431 € - 14,6034 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
10,702 € - 14,9828 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
3,1582 € - 4,4214 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
14,1632 € - 26,4793 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,1632 € - 26,4793 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,8264 € - 33,383 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
1,9458 € - 2,7242 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
14,1632 € - 26,4793 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,1632 € - 26,4793 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,1632 € - 26,4793 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
10,702 € - 14,9828 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
14,1632 € - 26,4793 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
2,1211 € - 3,2666 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
13,6381 € - 25,4998 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
10,702 € - 14,9828 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
10,431 € - 14,6034 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.