Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Codice Serie: SR5522
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Finitura | Materiale corpo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,702 € - 14,9828 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
7,4754 € - 14,7988 € | 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
14,1632 € - 26,4793 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
7,4754 € - 14,7988 € | 717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
6,3561 € - 14,7988 € | 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
1,9113 € - 1,9113 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
38,8417 € - 54,3784 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
53,3117 € - 74,6364 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
38,8417 € - 54,3784 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
38,8417 € - 54,3784 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
53,3117 € - 74,6364 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
38,8417 € - 54,3784 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
53,3117 € - 74,6364 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
53,3117 € - 74,6364 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.