Menu Ricerca

Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm

Codice articolo:

360123830

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 6,761 €
50 + 3,2195 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

33,81 €

5 x 6,761 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale Lega di zinco pressofuso
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Stile chiusura Quarter Turn with Spring
Stile testa Triangolo 8,0 mm
Tipo chiave Chiave triangolare di 8,0 mm
Comprende Key Sold Separately
Intervallo di serraggio 18.5 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci