Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro a molla

Disponibile

Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.

  • Classificazione IP65
  • Sono possibili le seguenti finiture: in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nera o cromata.


Codice Serie: SR5530

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Finitura Materiale Tipo chiave Acquista
11,0025 € - 12,225 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
Cromato
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • di 2
Scrocco a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

1060401534002E

Fascia di prezzo
12,225 € - 11,0025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    Quarter-Turn with Spring
  • Stile testa
    Doppio spacco 5,0 mm