Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio
Codice Serie: SR5523
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Lunghezza serraggio | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0803 € - 19,7124 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,07 € - 22,498 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
18,7369 € - 26,2316 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15,158 € - 21,2213 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
18,7369 € - 26,2316 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,7369 € - 26,2316 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
17,3965 € - 24,3552 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,9126 € - 6,8777 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,0803 € - 19,7124 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,0803 € - 19,7124 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,1579 € - 5,8211 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
18,2799 € - 25,5918 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16,07 € - 22,498 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17,3965 € - 24,3552 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,2788 € - 18,5904 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
18,7369 € - 26,2316 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16,07 € - 22,498 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,7624 € - 6,6674 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,3965 € - 24,3552 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,158 € - 21,2213 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.