Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro per ante spesse - Pomolo alettato

Disponibile

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

Codice Serie: SR5523

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Altezza alloggiamento Lunghezza serraggio Spessore massimo porta compatibile Acquista
16,07 € - 22,498 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
15,158 € - 21,2213 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
18,7369 € - 26,2316 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
5,7143 € - 8,8889 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
  • di 2
Chiusura a quarto di giro 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

064362301137E

Fascia di prezzo
22,498 € - 16,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Chiusura a quarto di giro 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

064362301237E

Fascia di prezzo
21,2213 € - 15,158 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Chiusura a quarto di giro 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

064362501231E

Fascia di prezzo
26,2316 € - 18,7369 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Chiusura a quarto di giro 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

064362501137E

Fascia di prezzo
8,8889 € - 5,7143 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch