Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 54.0 mm Lega di zinco

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Codice articolo:

06411134033E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 8,8648 €
50 - 149 6,332 €
150 + 4,7087 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

8,86 €

1 x 8,8648 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Materiale camma Acciaio
Materiale alloggiamento Zamak
Finitura Cromato
Lunghezza camma 45.0 mm
Lunghezza serraggio 54.0 mm
Spessore massimo porta compatibile 40.0 mm
Intervallo di serraggio 54.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci