Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 68.0 mm Lega di zinco

Codice articolo:

06411155036E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,3608 €
50 + 5,2577 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

7,36 €

1 x 7,3608 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Lunghezza camma 45.0 mm
Lunghezza serraggio 68.0 mm
Spessore massimo porta compatibile 50.0 mm
Intervallo di serraggio 68.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci