Aggiungete maggiore forza di chiusura con questo aggancio interno a molla che fornisce una chiusura centrale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza chiavistello | Meccanismo chiusura | Larghezza chiavistello | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2287 € - 6,7803 € | In produzione |
23.0 mm
23.0 mm
|
Gancio
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
3,7668 € - 7,9104 € | In produzione |
21.0 mm
21.0 mm
|
Gancio
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
4,7798 € - 10,0376 € | In produzione |
|
Snap-in
|
|
|||||||
9,2747 € - 19,477 € | In produzione |
27.3 mm
27.3 mm
|
Snap-in
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
1501203 | 3,2287 € - 6,7803 € | In produzione |
9.0 mm
9.0 mm
|
Snap-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare